概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2880
  • 包括所有关键外围元件
  • 基于PC的控制软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2880评估套件(EV套件)有助于评估MAX2880宽带锁相环(PLL)。它是一款装配完成且经过测试的频率合成器,由IC、5840MHz至6040MHz外部VCO、50MHz TCXO、无源环路滤波器和低压差稳压器组成。

通过在装有Windows XP®或更高版本Windows®操作系统的PC上运行一个软件应用程序,可以在各种操作模式和功能下对IC进行简单控制。

 

应用

  • 微波点对点系统
  • RF DAC和ADC时钟
  • 卫星通信
  • 测试与测量
  • 无线基础设施

工具及仿真模型

Software Development

4