概览
优势和特点
- 简化MAX2745的评估
- +2.4V至+3.6V单电源工作
- 跳线用于设置数字控制和关断
- 包括所有关键的外部元件
产品详情
MAX2745评估板(EV kit)可简化用于全球定位系统(GPS)的射频(RF)和前端接收IC MAX2745的评估。该评估板无需外部电路支持即可测试器件的RF性能。该评估板的信号输入和输出采用SMA连接器,便于与RF测试设备连接。
应用
- 消费类电子
- 数码相机和便携式摄像机
- 紧急事件响应系统
- 路旁紧急救助设备
- 地理信息系统(GIS)
- 车载导航系统(IVNS)
- 移动定位业务(PDA与附件)
- 娱乐终端/无线电话
- 远程信息处理终端(汽车或贵重物品跟踪、库存管理)
文档
-
MAX2745EVKIT: MAX2745评估板 Data Sheet1900/1/1PDF641K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14