概览

优势和特点

  • 易于评估MAX2584A
  • 板上+2.85V稳压器,工作在+5V和-5V电源
  • 板上运算放大器将差分I/Q基带信号转换为单端信号
  • 跳线用于电源引脚、数字电源控制以及关断模式选择
  • 包括所有外部元件
  • 产品详情

    MAX2584A评估板(EV kit)可简化MAX2584A RF至基带接收器IC的评估。该评估板可以用来测试器件的RF性能,无需额外的支持电路。评估板的信号输入和输出采用SMA和BNC连接器,易于与RF测试设备连接。

    应用

    • IS-2000 1xEV、EV-DO和EV-DV
    • IS-95 (CDMA)
    • OFDM系统