概览

优势和特点

  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • RF、IF和LO端口上提供50Ω SMA输入和输出
  • 支持测试关断模式
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2406评估套件(EV套件)简化了MAX2406的测试。该评估套件可用于评估低噪声放大器(LNA)以及接收下变频混频器。

 

应用

  • DCS1800或PCS1900单模电话
  • DECT
  • PHS/PACS
  • PWT1900/DCT1900
4