概览

优势和特点

  • 评估板经过完全安装与测试
  • 全集成的单片直接变频接收器
    • 包括全集成的片上RF VCO
    • 无需外部IF SAW + IF AGC + I/Q解调器
  • 满足所有3GPP接收器标准规范要求,Eb/No具有至少3dB的容限
  • 使用+2.7V至+3.3V单电源工作
  • 超过90dB的增益控制范围
  • 完全的片上通道选择性,具有优异的ACS (>39dB)
  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的3线串行接口
  • 接收器电流消耗约为31mA
  • 片内集成DC偏移消除电路
  • 小型28引脚QFN无铅封装

产品详情

MAX2396评估板(EV kit)可简化WCDMA直接下变频接收IC MAX2396的评估。该评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板带有标准的50Ω SMA连接器和BNC连接器,允许在测试平台上进行快速简便的评估。

本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简单明了的功能验证过程、电路原理图、材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。