概览

优势和特点

  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容
  • 差分和单端基带输入
  • 单电源供电
  • 所有RF端口都采用50Ω SMA连接器
  • 用于基带输入的BNC连接器
  • 低功耗关断模式
  • PC控制软件可访问www.maximintegrated.com获取

产品详情

MAX2360评估套件(EV套件)简化了MAX2360/MAX2362/MAX2364的测试。该评估套件为所有RF输入和输出提供50Ω SMA连接器。为片内压控振荡器(VCO)提供基于变容二极管的储能电路,可通过电位计或外部电压进行调谐,或通过片内PLL锁相。I/Q基带输入标配了BNC连接器。

该评估套件可用于评估MAX2360/MAX2362/MAX2364的可变增益放大器(VGA)、I/Q IF调制器、IF VGA、RF上变频器、双频段IF VCO、双频率合成器、3线编程接口和电源管理功能。

MAX2360评估套件还可用于评估单频段MAX2362/MAX2364,因为它们是MAX2360的子集。

4