概览

优势和特点

  • 三线式接口
  • 差分基带输出
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 所有信号端口都采用SMA连接器
  • 低功耗关断模式
  • PC控制软件(可访问www.maximintegrated.com获取)

产品详情

MAX2312/MAX2316评估套件(EV套件)简化了MAX2312/MAX2316 IF接收器的测试。这些套件可用于评估器件的可变增益放大器(VGA)、I/Q解调器、压控振荡器(VCO)、频率合成器、3线编程接口和电源管理功能。图2显示了MAX2312/MAX2316评估套件原理图。

这些评估套件为所有信号输入和输出提供50Ω SMA连接器。为片内VCO提供基于变容二极管的储能电路,可通过电位计或外部电压进行调谐,或通过片内锁相环(PLL)锁相。如果需要,可利用PC板焊盘(J12、J13、J14、J15)安装低电感示波器探针点。

4