概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2264/MAX2265/MAX2266
  • +2.7V至+5V单电源供电
  • 射频输入/输出匹配824MHz至849MHz的工作范围
  • 包括所有匹配元件

产品详情

MAX2264/MAX2265/MAX2266评估套件(EV套件)简化了MAX2264/MAX2265/MAX2266功率放大器(PA)的评估,这些放大器支持基于IS-98的CDMA、基于IS-136的TDMA和在900MHz范围内工作的PDC蜂窝电话应用。这些套件可以测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。该评估套件的信号输入和输出采用SMA连接器,便于连接射频测试设备。

每个套件都装配有MAX2264、MAX2265或MAX2266,并包含针对824MHz至849MHz RF频段优化的输入和输出匹配元件。这些评估套件能够在750MHz至1000MHz的射频频率下使用适当的匹配元件工作。

应用

  • 双向寻呼机
  • 蜂窝频段CDMA Dual Mode™电话
  • 蜂窝频段TDMA Dual Mode™电话
  • 双模电话
  • PDC
  • 功放模块
4