概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2251
  • +2.8V至+4.5V单电源供电
  • 射频输入/输出匹配824MHz至849MHz的工作范围
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2251评估套件(EV套件)简化了MAX2251功率放大器(PA)的评估,该放大器支持基于IS-136的TDMA和AMPS。该套件可以测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。该评估套件的信号输入和输出采用SMA连接器,方便连接射频测试设备。

每个套件都装配有MAX2251,并包含针对824MHz至849MHz RF频段优化的输入和输出匹配元件。该评估套件能够在750MHz至1000MHz的RF频率下使用适当的匹配元件工作。

应用

  • 手机基站
  • 手机
  • 无线电话
  • 寻呼机
  • 无线局域网(WLAN)
  • 无线本地环路(WLL)