概览

优势和特点

  • 易于评估MAX22190
  • 由3.0-5.5V单逻辑电源供电,无需24V现场电源
  • 可配置为IEC 61131-2Type1、3传感器输入
  • 经过验证的PCB布局
  • 支持USB2PMB2#或USB2GPIO#适配器和Munich GUI软件

产品详情

MAX22190外设模块提供评估MAX22190八通道工业数字输入必须的硬件。关于IC工作的详细信息,请参阅MAX22190 IC的数据资料。模块充分利用MAX22190的特性,允许由低压逻辑单电源(3.0-5.5V)供电,无需24V现场电源。注意,该模块提供MAX22190的部分特性 — 更大灵活性请参考MAX22190评估板。模块具有多种使用方式,器件可通过SPI接口配置。Maxim销售低成本USB2PMB1#、USB2PMB2#和USB2GPIO#适配器电路板,可使用Munich GUI软件通过USB电缆通信,产生与MAX22190通信的SPI命令。电路板不包括该适配器。也可使用任意带有Pmod兼容12引脚连接器的微控制器或FPGA。用户也可以将其系统通过临时连接线连接到连接器X1上的引脚。对于后两种选项,用户需要编写自己的控制软件。

Pmod PCB的尺寸只有45mm长 x 20mm宽,宽度取决于X1和X2连接器的尺寸。

应用

  • 楼宇自动化
  • 工业自动化
  • 过程自动化
  • 可编程逻辑控制器

相关产品

工具及仿真模型

Software Development