概览
优势和特点
- +2.7V至+3.3V单电源工作
- 带有50Ω SMA连接器的RF输入端口
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX2204评估板(EV kit)简化了RF功率检测器MAX2204的评估。评估板可测试其全部功能而无需外部支持电路。评估板上的RF功率检测器输入端采用50Ω SMA连接器,可方便的与测试设备连接。
应用
- 高速下行链路分组接入(HSDPA)
- 高速上行链路分组接入(HSUPA)
- WCDMA、cdma2000®
相关产品
文档
-
MAX2204EVKIT: MAX2204 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2007/5/14PDF84K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14