概览
优势和特点
- 可方便地评估MAX2169
- 50Ω SMA连接器
- 包括所有关键的外围元件
- 完全安装并经过测试
- PC控制软件(可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载)
产品详情
MAX2169评估板(EV kit)简化了移动多媒体应用中MAX2169多频调谐器的测试和评估。评估板在工厂经过完全安装和测试。评估板包括用于输入和输出的标准50Ω SMA连接器,可以在实验室快速轻松地进行评估。
该文档给出了评估器件所需的设备列表和用于功能验证的测试流程、评估板电路说明、电路原理图、评估板元件列表以及PCB的每层布局图。
应用
- 数字无线通信
- 手机电视
- 移动电视接收机
- 多频车载接收机
文档
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14