概览

优势和特点

  • 经过完全安装与测试
  • 输入输出端带有50Ω SMA连接器
  • 1500MHz至2300MHz RF频率范围
  • 高线性和低噪声性能
  • 宽带基带输入/输出
  • 直流耦合输入可直接与DAC/ADC连接
  • 无铅,符合RoHS标准

产品详情

MAX2023评估板(EV kit)可简化直接上变频(下变频)正交调制器(解调器) MAX2023的评估,该器件是针对1500MHz至2300MHz的单载波与多载波GSM/EDGE、cdma2000®、WCDMA和基站应用而设计的。评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板的输入和输出都配备了标准的50Ω SMA连接器,允许快捷的在测试台上使用RF测试设备进行评估。评估板不含铅,并且符合RoHS标准。

本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证测试步骤、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。

相关产品

4