概览
优势和特点
- 一块板上集成两个独立电路
- 评估采用16引脚TQFN封装的MAX17270 IC
- 评估采用4 x 4引脚、
0.4mm间距WLP封装的MAX17270 IC - 输入范围:2.7V至5.5V
- 可配置输出电压:0.8V至5V
- 输出电流高达50mA/75mA/80mA
- 经过验证的4层1oz铜基PCB布局
- 展示紧凑的解决方案尺寸
- 装配完善且经过测试
产品详情
MAX17270评估套件(EV套件)用于评估MAX17270。MAX17270是一款3路输出开关稳压器,使用一个2.2µH的小电感调节三个输出。
MAX17270评估套件具有两个独立的电路,用于评估MAX17270的两个不同IC封装。该评估套件上的两个电路均在2.7V至5.5V的输入范围内工作。每个电路提供三个可通过跳线配置的输出,每个输出通道的电压范围为0.8V至5V。该评估套件上的每个电路输出可提供高达50mA/75mA/80mA的电流,具体取决于输入电压与输出电压之比。
该评估套件已安装了MAX17270ETE+和MAX17270ENE+。
文档
-
MAX17270EVKIT: Evaluation Kit for the MAX17270 Data Sheet (Rev. 0)2018/10/25PDF0M
-
MAX17270EVKIT ODB File - Design Files2023/10/5TGZ4M
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX17271EVKIT-SIMO I2C
eesim-max17271evkit-simo-i2c