概览
优势和特点
- ModelGauge m5算法
- 监测2节以上的电池组
- 电池组输入电压范围为+4.6V至+39.2V
- 热敏电阻测量网络
- 可选板载PCB走线检测电阻
- Windows 7或更高版本兼容软件
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17261G/MAX17261X评估板(EV kit)是完整装配并经过测试的表贴PCB板,用于评估独立ModelGauge™ m5主机侧的电量计IC,IC适用于手持式和便携式设备中的锂离子(Li+)电池。
MAX17261G/MAX17261X评估板包括Maxim DS91230+ USB接口、IC评估电路板和RJ-11连接电缆。提供配合评估板使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站下载:MAX17261 (设计资源标签页)。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。
应用
- 平板电脑、二合一笔记本电脑
- 数码相机、视频和运动摄像机
- 医疗设备
- 手持式计算机和终端设备
- 金融终端
- 移动打印机
- 增强/虚拟现实设备
- 机器人
- 电动自行车
- 电池备份
- 无线扬声器
文档
-
MAX17261GEVKIT Gerber File - Design Files2023/11/10ZIP1M
-
MAX17261GEVKIT Gerber File2022/10/10ZIP1M