概览

优势和特点

  • 14V至42V输入电压范围
  • 12V输出,300mA连续电流
  • 内部补偿
  • EN/UVLO用于开/关控制和可编程输入欠压锁定
  • 效率最高达95%
  • 500kHz固定频率PWM操作
  • PFM或强制PWM工作模式
  • 打嗝式过流保护
  • 开漏、低电平有效RESET输出
  • 热关断
  • 无铅、8引脚、2mm x 2mm TDFN封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15462C评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示MAX15462C 42V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型转换器的性能。评估板工作在14V至42V较宽输入电压范围,12V输出电压时提供高达300mA负载电流,器件具有欠压锁定、过流保护以及热关断。评估板的开关频率为500kHz,利用提供的元件可实现95%的最高效率。

评估板已安装MAX15462CATA+,该器件采用8引脚(2mm x 2mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的TDFN封装。

应用

  • 4–20mA电流环路
  • 通用负载点
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器
  • 过程控制

相关产品

工具及仿真模型