概览
优势和特点
- 6.5V至42V输入电压范围
- 5V输出,300mA连续电流
- 内部补偿
- EN/UVLO用于开/关控制和可编程输入欠压锁定
- 效率最高达92%
- 500kHz固定频率PWM操作
- PFM或强制PWM工作模式
- 打嗝式过流保护
- 开漏、低电平有效RESET输出
- 热关断
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15462B评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示MAX15462B 42V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型转换器的性能。评估板工作在6.5V至42V较宽输入电压范围,在预设5V输出电压时提供高达300mA电流。器件具有欠压锁定、过流保护以及热关断。评估板的开关频率固定为500kHz,利用提供的元件可实现92%的最高效率。
评估板已安装MAX15462BATA+,该器件采用8引脚(2mm x 2mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的TDFN封装。
应用
- 4–20mA电流环路
- 通用负载点
- 替代高压LDO
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器
- 过程控制
相关产品
文档
-
MAX15462BEVKIT: Evaluation Kit for MAX15462 Data Sheet (Rev. 0)2015/6/5PDF779K
-
MAX15462BEVKIT Gerber File - Design Files2023/9/26ZIP661K
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX15462BEVKIT PWM
eesim-max15462bevkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX15462AEVKIT PWM
eesim-max15462aevkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX15462AEVKIT PFM
eesim-max15462aevkit-pfm
EE-Sim: Design & Simulate MAX15462BEVKIT PFM
eesim-max15462bevkit-pfm
EE-Sim: Design & Simulate MAX15462C12EVKIT PWM
eesim-max15462c12evkit-pwm
EE-Sim: Design & Simulate MAX15462C12EVKIT PFM
eesim-max15462c12evkit-pfm