概览

优势和特点

  • 4.5V至36V较宽工作电压
  • 独立或软件控制工作
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14871评估板(EV kit)包括MAX14871评估电路板。评估板为完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX14871全桥式直流电机驱动器。

评估板设计可作为单机独立工作或使用软件界面进行工作,演示器件的所有主要特性。

应用

  • 工业自动化
  • 打印机与扫描仪
  • 自动售货机和游戏机

相关产品

4