概览

优势和特点

  • 3V至28V工作电压范围
  • 指示低电平有效INAOK、低电平有效INBOK的LED
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX14727评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX14727双路输入、双向过压保护器,器件带有自动通路控制。评估板已安装MAX14727EWV+。为了评估MAX14728/MAX14731,可向Maxim申请样品,用MAX14728/MAX14731取代MAX14727。

应用

  • 电子书
  • 智能电话
  • 平板电脑
4