概览

优势和特点

  • 临床级ECG和心率测量及分析,基于MAX30003超低功耗Power ECG AFE,带有HR检测算法
  • 开放API,支持为基于ECG的用例开发独特的设备应用
  • 附加板载传感器,包括加速度计、陀螺仪和磁力计

产品详情

MAX-ECG-MONITOR评估和开发平台具有MAX30003临床级AFE,分析数据和准确跟踪心脏信号(ECG和心率),以及用户状态信号,例如温度和运动,为临床和健身应用提供非常宝贵的洞察力。利用嵌入式算法快速开发基于ECG的应用,或者利用其收集原始数据,从而开发自己的定制健康传感器算法。作为Movesense生态系统的一部分,MAX-ECG-MONITOR运行开放式应用程序编程接口(API),用于为各种基于ECG的用例开发独特的设备内app,显示休息或高运动活动期间的心率信号。

MAX-ECG-MONITOR与Android® OS设备配合,显示各个传感器的实时测量数据;平台也捕获来自于健康传感器信号的原始数据并进行储存,从而允许完全访问定制开发用例的结果和汇总。

MAX-ECG-MONITOR配有带固件的ECG/心率监测仪参考设计模块、胸带,以及适用于健身应用的干电极和适用于临床应用的湿电极。平台包括关于下载Android应用的说明。

应用

  • 运动强度检测
  • 内置健身和健康监测的服装
  • 健身监测胸带
  • 医用心率信号贴片

软件

产品下载

Movesense Mobile ECG Recorder App
The Movesense ECG Recorder is a free mobile application designed for viewing and recording ECG data and sharing it with healthcare professionals and third-party analysis solutions.
4