概览

优势和特点

  • 24 GHz ~ 24.25 GHz MIMO FMCW 雷达
  • 灵活的 FMCW 测量时序
  • 适合目标监测和跟踪
  • 范围分辨率为 60 cm,范围 = 100 m(对于 RCS = 1 m2)
  • 3 dB 波束宽度 = 方位角 75° 和高程 15° ,使用 MIMO 角度估计的方位角分辨率 = 20°
  • 1 PCB,85 mm × 55 mm
  • 正面 2 个发射天线
  • 正面 4 个接收天线
  • 背面 ADF5901 24 GHz 发射单片微波集成电路 (MMIC)
  • 背面 ADF5904 24 GHz MMIC 接收器
  • 背面 ADF4159 13 GHz 锁相环 (PLL)
  • 背面 ADAR7251 16 位、4 通道 ADC
  • 背面 ADSP-BF706 Blackfin DSP
  • 可用自带的软件从电脑端控制所有功能
  • 通过 USB 接口进行外部供电

产品详情

EV-TINYRAD24G 是雷达评估模块,在 24 GHz 频段的工业、科学和医疗 (ISM) 中可应用此模块测试雷达传感。EV-TINYRAD24G 在多输入多输出 (MIMO) 雷达方案中,使用调频连续波 (FMCW) 射频信号和集成天线阵列。组合天线类似于数字波束成形 (DBF) ,使 TINYRAD 模块可以同时检测多个目标的距离、速度和角位置。原始的模数转换器 (ADC) 数据由板载 Blackfin® ADSP-BF706 数字信号处理器 (DSP) 转发到电脑端。电脑评估软件执行雷达信号处理步骤,以产生雷达点云,自带的图形用户界面 (GUI) 可以将雷达点云可视化为距离多普勒图或距离角图。雷达算法的 MATLAB 和 Python 代码也可获得,并可依据用户的要求快速开发用于指定应用程序的代码。

4