概览
产品详情
评估套件 The EVAL-LT7184S-AZ 是一款双输出PolyPhase®单片 DC/DC 同步降压型稳压器,具有代表 LT®7184S 的 2.9V 或 1.5V EXTVCC 至 16V 输入范围。每个输出可提供 -8A 至 +9A 的连续电流,并同时从两个通道提供高达 7A 的连续电流。LT7184S 中采用了 Silent Switcher ®® 稳压器结构,以最大限度降低 EMI 并降低 PCB 布局敏感性。它还集成了数字电源系统管理功能,可通过符合 PMBus/I2C 标准的串行接口实现可编程和遥测。有关更多详细信息,请参阅 LT®7184S 数据表。
该 EVAL-LT7184S-AZ 评估板的设计针对 1.2V output0 和 3.3V output1,开关频率设置为 1MHz。最小导通时间为 25ns 的受控导通时间谷值电流模式控制可在低输出电压下实现高开关频率,并在较小的整体解决方案尺寸中,提供出色的瞬态响应。
评估板的两个通道都安装了电磁干扰(EMI)滤波器。该板的 EMI 性能如图 5 所示。图 5 中的红线是 CISPR25 CLASS 5 限制。
EVAL-LT7184S-AZ 上电至默认设置,并根据配置电阻器产生功率,无需任何串行总线通信。这样就可以轻松评估 DC/DC 转换器。如需全面了解该部件的更多电源系统管理特性,请在您电脑上下载图形用户界面 GUI 软件 LTpowerPlay®,并使用 Analog Devices 公司的’ I2C/SMBus/PMBus 加密狗 DC1613A 连接到电路板上。LTpowerPlay 允许用户动态地重新配置器件,并将配置存储在电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。
图形用户界面(GUI)下载
LTpowerPlay 该软件可从以下网址下载。
LT7184S 数据手册提供了完整的器件、运行和应用说明。必须结合 EVAL-LT7184S-AZ 的演示手册阅读数据表。
有关 LTpowerPlay 的更多详细信息和说明,请参阅 LT7184S 快速入门指南中的 LTpowerPlay 软件 GUI 部分。