概览

优势和特点

  • CMOS和LVDS电气标准,数据速率最高可达1.2 GSPS x 32位 = 38.4Gbps (LVDS)
  • 两个16位通道(CMOS和LVDS模式下)
  • 512 MB片上RAM,支持每个通道最高1.34亿样本
  • 支持交错式数据流
  • 高速矢量下载

产品详情

数字模式发生器(DPG)是一种台式仪器,用于将矢量驱动至ADI公司的高速数模转换器中。DPG通过USB与PC相连,用户可以从PC下载矢量至DPG的内部存储器。下载完成后,便可向特定DAC附带的评估板以全速演示该矢量。这种方法允许利用通用或自定义产生的测试数据快速评估DAC。

ADI设计销售的模式发生器和高速DAC评估板仅用于在实验室环境中,针对各种终端应用,对ADI高速DAC进行高效、全面的评估。模式发生器和/或高速DAC评估板的任何超出上述范围的应用或使用均不受ADI支持。

使用入门

DAC软件套件:

DAC软件套件含有运行DPG2所需的全部软件。套件中包括:

  • DPGDownloader:用于产生简单的矢量,并将保存的矢量下载至DPG2的图形界面。
  • VisualAnalog接口:允许在VisualAnalog内直接下载矢量至DPG2。
  • Matlab接口:直接从Matlab下载矢量至DPG2。
  • LabVIEW接口:在LabVIEW 7和8.5内控制和下载矢量。
  • USB驱动程序:带USB接口的DPG2和高速DAC评估板的驱动程序。

安装:
DAC软件套件提供两个版本的安装程序。“完全安装程序”含有在新机器上安装套件所需的全部必备程序。如果您从未安装套件,建议下载此版本。不过,该版本比较大。

如果您已安装该套件的较旧版本,则计算机中已装有必备程序。如需升级,您可以下载小得多的“最小安装程序”。
您可以在“软件部分”下载完整的安装程序。

 

文档

  • 查看全部 (1)
  • 评估设计文件 (1)
  • 评估设计文件

    软件

    评估软件

    WIKI
    DAC Software Suite
    Software to run all the DPGs is available in the DAC Software Suite (Wiki Site). Documentation for installing the suite, as well as using the included applications and interfacing to 3rd party applications is available on the DAC Software Suite page.

    硬件 (44)