主页
资源库
评估硬件与软件
产品评估板和套件
EVAL-CFTL-6V-PWRZ
返回 产品评估板和套件
EVAL-CFTL-6V-PWRZ
通用电源
立即购买
顶部
菜单
关闭
概览
顶部
概览
产品详情
产品详情
EVAL-CFTL-6V-PWRZ是一款电源模块,在3A的最大电流下提供6V DC输出电压。 交流输入范围为100V至240V(50Hz或60Hz时)。 最大输入电流为0.6A。
输出电压通过适合管式插孔的标准2.1mm x 5.5mm插入式直流电源插头提供。 另外附送交流电缆以及一组四个国际通用电源插头适配器。
×
×
Close
Modal title