概览

优势和特点

  • 兼容ADI EZ-Board产品,包含扩展接口3 (EI3)外部接口。
  • 兼容Aptina成像评估CMOS图像传感器和处理器/SOC评估床头板。
    - 有关这些产品的更多信息,请访问Aptina成像网站。
  • BSP中Aptina MT9M114EBLSTCZH ES床头板可提供软件应用程序和示例。


产品详情

摄像机EI3扩展板是一款EZ-Extender®产品,采用ADI公司的嵌入式处理器评估板(EZ-Board®),提供用于评估8、10和12位Aptina成像CMOS图像传感器和图像处理器/SOC的平台。 该产品通过扩展接口3 (EI3)连接器与嵌入式处理器的PPI和TWI总线接口。 该产品兼容各种Aptina评估CMOS图像传感器和图像处理器/SOC评估床头板。

它采用一个平板接口连接器。 它还与支持EI3规格的各种全新系列EZ-Board连接。 该新型扩展接口可在接口连接器上获得更多可用信号,尺寸比之前的EI2规格更小。

提供软件驱动程序和示例,以演示ADI公司嵌入式处理器和Aptina图像传感器的图像处理能力。 该产品还采用软件配置(SoftConfig)技术,无需采用机械开关和跳线进行配置。

订购信息
产品型号:
ADZS-CAM-EX3

CROSSCORE®工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD免费(262-5643)
联系支持中心


系统需求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
  • 显示WVGA/LCD EI3扩展板或视频编码器EI3扩展板和电视图像


软件

产品下载

Camera EI3 Extender Board Support Package (Rev. 1.1.0)

软件开发工具

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。
4