概览

优势和特点

  • 适用于 ADXRS645 的紧凑式分线板
  • 符合高温标准的物料清单 (175°C)
  • 焊接连接选项

产品详情

EVAL-ADXRS645Z 是一款简单紧凑的分线板,可帮助快速评估高温 ADXRS645 ±2000°/秒模拟输出单轴速率陀螺仪。使用此评估板可以在工作台上评估温度范围内的性能,并促进系统集成。


EVAL-ADXRS645Z 有两组 5 引脚 0.1 英寸引脚间距的镀金通孔,用于在 ADXRS645 和现有系统之间进行电气连接。EVAL- ADXRS645Z 还提供四个安装孔,用于将该板机械连接到应用中。


EVAL-ADXRS645Z 的尺寸为 1.275 英寸 × 1.275 英寸 (32.38 mm × 32.38 mm),具有两组安装孔。外侧的一组孔的直径为 0.15 英寸 (3.81 mm),以 1.0 英寸 × 1.0 英寸 (25.4 mm × 25.4 mm) 的方块布置在印刷电路板 (PCB) 的中心周围。


“物料清单”部分中的所有器件(包括聚酰亚胺层压 PCB)均可在 175°C 的高温下工作,适用于在高温下进行短时间测试。该组件尚未针对高温下的长时间使用进行验证。


原理图和板布局图以及板本身标示了引脚名称以便于识别。有关引脚功能的其他信息,请参阅 ADXRS645 数据手册。


R2 是一条焊接连接跳线,用于将 VRATIO 连接到板上的 VCC 输入(请参阅图 2)。R2 在默认情况下已安装,如果需要单独的 VRATIO,则必须将其拆除。


可以在 R1 引脚上安装电阻器以扩展套件的测量范围。有关此功能的更多信息,请参阅 ADXRS645 数据手册。

4