概览

优势和特点

  • 陀螺仪俯仰角和滚动角速率
  • 超低噪声:0.004°/s/√Hz
  • 在宽频率范围内具有高防振性能
  • 2000 g 动力加速生存能力
  • 待机模式下的电流消耗为 80 µA
  • 串行外设接口(SPI)数字输出
  • 可编程高通和低通滤波器
  • PMOD 尺寸

产品详情

ADXRS290 PMOD 兼容型评估/原型板是一款小尺寸、低成本、低噪声两轴陀螺仪传感器测量板。进行原型制作时,该开发板可与 ADICUP3029 开发平台结合使用。直接的电气和物理连接,将使您能够快速开始使用硬件和软件,以帮助开发解决方案。

SPI PMOD 外设连接器也可以在许多第三方 MCU 或 FPGA 开发板上找到,其中 EVAL-ADXRS290-PMDZ 可以直接连接到这些系统中,并且您可以使用提供的 ADI 参考代码,来开发自己的应用代码。

相关产品

硬件 (1)

开发平台

4