概览

优势和特点

  • 升压 PFC 拓扑提供高功率因数和低 THD
  • 高效率(>95%)
  • 交流线路输入和高电压输出的保护功能
  • 组件较少
  • 可编程故障响应
  • 可编程浪涌控制
  • 精确的交流功率计量
  • 提供测试点,让用户能够快速、轻松地评估 ADP1047 的主要特性

产品详情

该评估板采用在100KHz开关频率下工作的升压PFC拓扑。其额定输出为385V/300W,通用交流输入范围为85-265V。该评估板集成ADP1047数字控制器,可提供功率因数校正和精确的交流功率计量。同时,它还提供交流线路故障保护、OCP和OVP等保护功能。

软件

评估软件

ZIP
47.58 M
ADP1047/ADP1048 Software, Ver 3.0.0
This software is used to program the ADP1047/ADP1048. It is truly graphic and interactive. Power design engineers with no prior programming experience can use the software to monitor and quickly adjust functions like PWM timings, frequency, filter settings, protection limits, etc.

硬件 (1)

转接板

4