概览

优势和特点

  • 适用于 ADMV4420 的功能完备的评估板。
  • 用于 SPI 控制的板载 SDP-S 连接器
  • 5 V 工作温度
  • 用于 SPI 控制的 ACE 软件接口

产品详情

ADMV4420 是一款高度集成的双平衡有源混频器,集成了小数 N 分频频率合成器,非常适合下一代 K 波段卫星通信。

射频(RF)前端由集成的 RF 巴伦和低噪声放大器(LNA)组成,可实现最佳的 7 dB 单边带噪声指数,同时较大限度地减少外部元件。此外,高动态范围中频(IF)输出放大器提供 36 dB 的标称转换增益。

集成的低相位噪声、小数 N 分频锁相环(PLL),带有多核压控振荡器(VCO)和内部 2 倍乘法器,可为双平衡混频器产生必要的片内本地振荡器 LO 信号,无需外部频率合成。多核 VCO 使用内部自动校准程序,使得 PLL 可选择必要设置,并锁定约 400 μs。

评估板上 PLL 的参考输入采用差分激励的 50 MHz 晶体振荡器。或者,参考输入可以由外部单端基准电压源驱动。PLL 的相位频率检波器(PFD)比较频率最高可达 50 MHz。

ADMV4420 采用硅锗(SiGe)、双极互补金属氧化物半导体(BiCMOS)工艺制造,提供 32 引脚、符合 RoHS 标准的 5 mm × 5 mm LFCSP 封装,并带有裸露焊盘。该套件的额定温度范围为 -40°C 至 + 85°C,采用 5 V 电源供电。

软件

ACE软件

ZIP
161 KB
ACE plug-in for Board.ADMV4420 0.1.4 [10月 10 18]
K-Band Down Converter with Integrated Fractional-N PLL and VCO
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.
4