概览
优势和特点
- 轻松评估ADM3051控制器局域网(CAN)收发器
- 通过螺丝端子板可方便地连接电源和逻辑信号
- 用于总线电缆信号和屏蔽的螺丝端子板
- 用于测量所有信号的测试点
- 使用跳线连接配置工作模式
高速
斜率控制
待机 - 斜率控制电阻:47 kΩ(默认安装)
- 集成共模滤波器的端接电阻(2 × 30 Ω)
产品详情
EVAL-ADM3051EBZ支持快速而轻松地评估ADM3051 CAN收发器。所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。螺丝端子板可以方便地连接逻辑信号和电源。
该评估板上的主要器件ADM3051是一款控制器局域网(CAN)物理层收发器,允许协议层CAN控制器访问物理层总线。ADM3051符合ISO 11898标准。它能以最高1 Mbps的数据速率工作。
为使用总线电缆进行评估,提供了螺丝端子板,以便连接CANH和CANL信号以及电缆屏蔽层。
可通过跳线配置选择ADM3051的工作模式。提供三种工作模式:高速、斜率控制和待机。选择待机模式可将ADM3051的引脚8 (RS)连接至VCC,从而使该器件处于低电流待机模式。通过选择斜率控制工作模式,使用47 kΩ电阻将RS接地可修改斜率上升和下降以限制EMI。此模式方便使用非屏蔽电缆。或者,通过选择高速模式可将RS接地来禁用斜率控制,以实现高速操作。在此模式下必须使用屏蔽电缆或其它EMI控制方式。