概览

优势和特点

  • 适用于 ADL6337-EVALZA 和 ADL6337-EVALZB 的全功能评估板
  • 单电源供电
  • 易于使用接口进行分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件
  • 产品详情

    ADL6337-EVALZA 和 ADL6337-EVALZB 评估板允许使用 SDP-S 接口板,通过 Microsoft® Windows® PC 上的 USB 端口来手动控制 ADL6337。

    有关 ADL6337 的更多信息,请参见 ADL6337 数据手册。使用 ADL6337-EVALZA 和 ADL6337-EVALZB 评估板时,应参阅该数据手册,同时参阅本用户指南。

    相关产品

    使用入门

    所需设备

  • 5 V DC 电源
  • EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S)
  • 信号发生器
  • 频谱分析仪
  • 网络分析仪(选项)
  • Microsoft Windows PC(带 USB 端口)

  • 所需文件

  • ADL6337 数据手册

  • 所需软件

  • ACE 软件
  • ACE ADL6337 插件软件
  • 软件

    ACE软件

    ZIP
    162 KB
    ACE plug-in for Board.ADL6337 1.2022.30200 [7月 20 22]
    The ADL6337 family is a transmit variable gain amplifier (VGA) that provides an interface from radio frequency digital-to-analog converters (RF DACs), transceivers, and systems on a chip (SoC) to power amplifiers.
    EXE
    157 MB
    ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
    Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

    硬件 (1)

    控制器板

    4