概览

优势和特点

  • 适用于 ADL5206 的功能完备的评估板。
  • 易于连接到测试设备和其他电路
  • 通过单独购买的系统演示平台 (EVAL-SDP-CS1Z) 进行 PC 控制
  • 5.0 V 或 3.3 V 单电源供电:

产品详情

ADL5206-EVALZ 评估板允许通过串行和并行接口端口,以及通过操作 Microsoft® Windows® 的 PC 上的 USB 端口,通过系统演示平台 (SDP-S) 控制器板,手动控制 ADL5206。当 ADL5206 使用 5V 电源运行时,3.3V 低压差 (LDO) 电压稳压器为逻辑电路供电。

将 ADL5206-EVALZ 连接到 SDP-S,以便快速评估 ADL5206(见图 3)。此外,ADL5206-EVALZ可以从 ADI公司软件的面板通过 USB 进行配置。

有关 ADL5206 的完整详细信息,请参阅 ADL5206 数据手册,在使用 ADL5206-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品

使用入门

需要的设备

  • 5 V dc 电源
  • EVAL-SDP-CS1Z (SDP-S) 控制器板
  • 带高阻抗探头的示波器
  • 带有 2 个或更多 USB 端口并在 Windows 环境下运行的 PC
  • 模拟信号发生器
  • 模拟信号分析仪

 

所需软件

  • 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件

软件

ACE软件

EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.
4