概览

优势和特点

  • 单电源电压:3.3 V
  • 宽频率范围:直流至 34 GHz
  • 适用于 RF 信号的 SMA 连接器
  • 并行接口和 SPI
  • 用于分析仪校准的板载 CALIBRATION THRU 传输线

产品详情

用户指南介绍了用于 ADGM1001 的 EVAL-ADGM1001SDZ 评估板、双芯片、RF 单刀、两掷 (SPDT)、微机电系统 (MEMS) 开关和控制芯片,共同封装在紧凑的 5.00 mm 中× 4 mm ×0.90 毫米,LGA 封装。

SPDT 开关采用 Analog Devices, Inc. 的 MEMS 开关技术,为射频应用提供带宽、功率处理能力和线性度方面的最佳性能。控制芯片生成 MEMS 开关所需的高压信号,并允许用户通过简单灵活的互补金属氧化物半导体 (CMOS)-/低压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容并行接口控制其操作,如 以及通过串行外设接口 (SPI)。可以将多个 ADGM1001 器件以菊花链方式连接在一起,从而以最少的数字线路配置多个器件。

对于 SPI,EVAL-ADGM1001SDZ 通过 SDP 板连接到 PC 的 USB 端口。EVAL-SDP-CB1Z 板(SDP-B 控制器板)可通过 Analog Devices 网站订购,网址为www.analog.com/SDP-B.

EVAL-ADGM1001SDZ 配备用于射频和控制信号的连接器以及用于控制开关操作和评估其性能的链路。

有关 ADGM1001 的完整详细信息,请参阅 ADGM1001 数据手册,在使用 EVAL-ADGM1001SDZ 评估板时应结合用户指南查阅该数据手册。

使用入门

其余需要的设备

  • 3.3 V dc 电源
  • 矢量网络分析仪 (VNA)
  • EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B) 控制器板
  • 分析 | 控制 | 带有 EVALADGM1001SDZ 插件的评估 (ACE) 软件

软件

ACE软件

ZIP
229 KB
ACE plug-in for Board.ADGM1X04 1.2022.35100 [8月 22 22]
The ADGM1X04 supports the evaluation boards EVAL-ADGM1004EBZ, EVAL-ADGM1304EBZ and EV-ADGM1001SDZ for the ADGM1004, ADGM1304 and ADGM1001 devices. ADGM1004 is a 0 Hz/DC to 13 GHz, 2.5kV HBM ESD SP4T, MEMS Switch with Integrated Driver. ADGM1304 is a 0 Hz/DC to 14 GHz, Single-Pole, Four-Throw MEMS Switch With Integrated Driver. ADGM1144 is a 0 Hz/DC to 18 GHz, Single-Pole, Four-Throw MEMS Switch With Integrated Driver. ADGM1001 is a 0 Hz/DC to 34 GHz, single-pole, twp-throw MEMS Switch With Inte
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

控制器板