概览

产品详情

本页面包含用于评估ADF4106 PLL的评估板订购信息。

该评估板需使用SDP控制器版以连接PC。 SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。 评估板将连接至SDP控制器板。 评估板无法直接连接至PC。 在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。 SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

系统需求

  • ADF4106 评估板 (EV-ADF4106SD1Z)
  • SDP 控制板

软件

ACE软件

ZIP
124 KB
ACE plug-in for Board.ADF4106 1.2021.20300 [2月 15 24]
Plugin to allow user evaluate EV-ADF4106SD1Z Integer-N PLL.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

控制器板