概览

优势和特点

  • 具有 ADE9430 多相电能和电源质量监控 IC 的电能和 S 级电源质量测量评估板
  • 3 相 4 线、3 相 3 线 或 3 线单相测量值
  • 电流输出电流互感器的直接接口
  • 高达 240 V rms 的标称线路中性电压测量
  • 与 ADSW-PQ-CLS 电能质量库配合使用

产品详情

EVAL-ADE9430ARDZ 可与 STM32 NUCLEOF413ZH 配合使用。EVAL-ADE9430ARDZ 可直接连接到电流互感器和电压引线。EVAL-ADE9430ARDZ 可用于对使用 ADE9430 的 S 级电能质量测量系统进行快速评估和电能原型设计。为了简化较大系统的实施,提供了 ADSW-PQ-CLS 电能质量库和应用示例。要申请访问 ADSW-PQ-CLS,请填写软件申请表,其中目标技术必须为电源质量监控,并且片上处理器 (SoC)/系统必须为 ADE9430。

使用入门

其余需要的设备和软件

  • Micro USB 线缆
  • 电压通道互连
  • ADSW-PQ-CLS 电能质量库


所需文件

  • ADE9430 数据手册
  • ADSW-PQ-CLS 电能质量库用户指南

软件

软件模块

ADSW-PQ-CLS Power Quality Library
Licensed software that works in conjunction with the ADE9430 IC to meet IEC 61000-4-30 Class S power quality requirements. Select 'Power Quality Monitoring' in the Target Technology dropdown to review the license agreement and download the software.

First, secure the ‘Evaluation’ version of the Software Library, which is intended to be used with the evaluation kit EVAL-ADE9430. The software is initially provided in a compiled form, and you can get the ‘Production’ version with the source code once the evaluation is successfully completed. The software can then also be ported to other platforms.

Please note: the content and functionality of both versions is identical.
4