概览
优势和特点
- 用于 ADAQ7768-1 24 位单通道精密 μModule® 数据采集系统的评估套件
- 开关或 GPIO 控制的增益模式
- 完整的电源管理解决方案
- 用于数字接口的 FMC 至 FPGA 连接器
- 可选的 Arduino 和 PMOD 连接器
产品详情
EV-ADAQ7768-1FMC1Z 评估套件采用 ADAQ7768-1,这是一款 24 位、单通道精准 μModule® 数据采集 (DAQ) 系统。该评估板演示 ADAQ7768-1 μModule 的性能,并且是适用于多种应用的多功能工具。
EV-ADAQ7768-1FMC1Z 板通过系统演示平台 (SDP-H1) 连接到 PC 的 USB 端口。默认情况下,EV-ADAQ7768-1FMC1Z 上的所有必要电源轨都通过 SDP-H1 的 3.3V 电源轨供电。3.3V 电源轨由板载电源解决方案调节为 ±±15V 和 5.3V,从而为 ADAQ7768-1 及其支持元件供电。
EV-ADAQ7768-1FMC1Z 与可下载的评估软件 (ACE) 配合使用,该软件可全面配置 ADAQ7768-1 套件寄存器功能,并可提供波形图、直方图和相关噪声分析等形式的直流和交流时域频域分析,以用于 ADC 性能评估。凭借系统演示平台 (SDPH1),ACE 软件可通过 USB 控制 EV-ADAQ7768-1FMC1Z。
ADAQ7768-1 数据手册提供了关于 ADAQ7768-1 的完整介绍和详细规格。使用该评估板时,应参阅该数据手册,同时参阅本用户指南。SDP-H1 产品页面上提供了有关 SDP-H1 的完整详细信息。
使用入门
所需设备
- SDP-H1 (EVAL-SDP-CH1Z) 系统演示平台
- 直流/交流信号源(音频精度或类似的高性能信号源)
- 带有 USB 2.0 端口并在 Microsoft Windows 7、8 或 10 环境下运行的 PC
所需软件
- 分析、控制、评估 (ACE) 软件
- ADAQ7768-1 ACE 插件
文档
-
EVAL-ADAQ7768-1 Design Files2023/12/6ZIP5 M
-
ADAQ7768-1クイック・ガイド2025/2/5
-
ADAQ7768-1 Quick Guide2025/2/5
-
ADAQ7768-1快速入门指南2024/12/12