概览

优势和特点

  • USB 2.0接口
  • 跳线或计算机控制温度补偿模式使能
  • 跳线或计算机控制关断模式使能
  • 测量测试点和同轴电缆连接器

产品详情

EV-ADA4571RSDZ评估板内置采用轴尾磁体配置的ADA4571。该评估套件由ADA4571母板、手动旋转安装座上的磁激励、USB接口和SDP-S控制器板组成。Windows®所需的LabVIEW 2015图形用户界面(GUI)软件可从EV-ADA4571RSDZ产品页面下载。

EV-ADA4571RSDZ评估板集成一个板载5 V稳压器、一个4通道同步采样模数转换器(ADC)和跳线,可使能ADA4571内置的温度补偿和关断模式功能。ADA4571母板还为器件的三路输出提供测试点和未填充的同轴电缆连接器。

SDP-S控制器板控制用于回读ADA4571输出的ADA4571母板上的ADC,可更改ADA4571的数字输入,与GUI接口并通过USB连接向评估板供电。

有关完整详情,请参见ADA4571 data sheet数据手册,使用该评估板时必须同时使用用户指南与数据手册。

软件

ACE软件

EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

控制器板