概览

产品详情

设备要求

  • 2个AC至12 V DC电源
  • 模拟信号源、抗混叠滤波器和SMA电缆
  • 时钟源和SMA电缆
  • 运行Windows的PC
  • USB 2.0电缆
  • AD9625评估板
  • 基于FPGA的数据采集板HSC-ADC-EVALEZ

帮助文档

  • AD9625数据手册
  • VisualAnalog转换器评估工具用户手册,AN-905
  • 高速ADC SPI控制器软件用户手册, AN-878
  • 通过SPI与高速ADC接口,AN-877

软件要求

  • VisualAnalog
  • SPI控制器

模拟选项

  • 针对AD9625的单端至差分巴伦输入

所有文档和软件可从此处下载: http://www.analog.com/fifo

如有任何疑问,请发送电子邮件至: highspeed.converters@analog.com。


软件

设计工具

SPI控制器
高速ADC SPI程序允许用户对具备SPI功能的高速模数转换器(ADC)的高级特性进行控制。
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

硬件 (1)

控制器板

4