概览

优势和特点

  • AD9213 器件系列的全功能评估板。
  • 宽带巴伦驱动输入。
  • 无需外部电源。采用ADS8-V1EBZ FPGA数据捕获卡上FMC+连接器的12V-1A和3.3V-3A电源供电。
  • 通过ACE实现器件控制和分析的单软件接口。

产品详情

AD9213-10GEBZ和AD9213-6GEBZ支持AD9213的10Gsps和6Gsps模型。AD9213是一款单通道12位、10.25 GSPS RF模数转换器(ADC),具有6.5 GHz输入带宽。经优化支持高动态范围频率和需要宽瞬时带宽和低误码率(CER)的时域应用。AD9213具有16通道JESD204B接口,以支持其最大带宽能力。

本初始评估设计提供在各种模式和配置下运行该ADC所需的全部支持电路。它设计为可直接与基于ADS8-V1EBZ FPGA的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据进行分析。可使用ACE软件包进行器件控制和后续数据分析。

软件

ACE软件

ZIP
54 MB
ACE plug-in for Board.AD9213 1.2022.32400 [8月 10 22]
The AD9213 is a single 12-bit, 10.25 GSPS RF analog-to-digital converter (ADC) with a 7 GHz input bandwith.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

控制器板

4