概览

优势和特点

  • 具有SPI接口的180 MSPS 14位单通道数模转换器
  • 用于差分至单端输出电压转换的巴伦或放大器选项
  • 板载和外部时钟选项
  • 小尺寸Arduino Uno
  • 可以与支持Mbed的硬件配合使用,如SDP-K1

产品详情

AD9106和AD9102评估板兼容基于ARM支持Mbed的电路板(如SDP-K1),且可连接到Arduino Uno接头。

该评估设置只能由USB供电,无需用于时钟输入的高频波形发生器。该评估板默认使用板载156.25 MHz晶振作为时钟源,但提供外部时钟选项。DAC输出可以通过板载放大器进行变压器耦合或评估。

除硬件之外,还提供示例源代码,可用作开发目标应用固件的起始点。评估板和示例源代码稍做修改就可以与其他Mbed平台配合使用。

软件

ACE软件

ZIP
3.1 MB
ACE plug-in for Board.AD9106 1.2022.43200 [10月 24 22]
Plug-in for evaluating the AD9106 and AD9102 high - speed DACs.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

控制器板