概览
优势和特点
- AD5663R和AD5667R的全功能评估板
- 灵活的配置选项
- 片内基准电压源
- PC控制结合ADI的
- EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)
产品详情
评估板设计用于帮助用户使用提供的硬件和软件对该器件进行直接评估。评估板还可用于快速制作AD5663R/AD5667R原型,从而缩短设计时间。AD5663R/AD5667R采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这些器件为16位、双通道、电压输出数模转换器(DAC)。AD5663R使用串行外设接口(SPI)进行配置和控制,而AD5667R使用I2C接口。
ADI相应的数据手册上有关于AD5663R/AD5667R的完整数据,使用评估板时,应同时参阅数据手册与本用户指南UG-991。
评估板通过SDP板与PC的USB端口连接。
该评估板需要EVAL-SDP-CB1Z板(SDP-B控制器板)。