概览

优势和特点

  • 适用于 AD5423 的功能完备的评估板
  • 板载 2.5V ADR4525 基准电压源
  • ACE 控制软件

产品详情

该用户指南介绍了用于 AD5423 单通道 16 位电压、16 位电流输出数模转换器 (DAC) 的 EVAL-AD5423SDZ 评估板。

EVAL-AD5423SDZ(请参见图 1)需要 EVAL-SDP-CS1Z 系统演示平台 (SDP-S) 板。EVAL-AD5423SDZ 通过 SDP-S 板连接到 PC 的 USB 端口。分析控制评估 (ACE) 软件可以简化 AD5423 编程,可与 EVAL-AD5423SDZ 配合使用。

有关 AD5423 的完整详细信息,请参见 AD5423 数据手册。使用 EVAL-AD5423SDZ 时,应参阅该数据手册,同时参阅本用户指南。

软件

ACE软件

ZIP
268 KB
ACE plug-in for Board.AD5423 1.2020.4200 [1月 22 20]
Single Channel, 12-Bit Current/Voltage Output DAC with HART Connectivity
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.
4