概览

优势和特点

  • 板载基准电压源、时钟源和 ADC 驱动器
  • 通用模拟信号调理电路
  • FMC-LPC 系统板连接器
  • 用于配置和数据分析(时域和频域)的 ACE PC 软件
  • 与其他现成的控制器板兼容

产品详情

EVAL-AD4030-24FMCZ 评估板可快速轻松地评估 AD4030 系列 24 位精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。

AD4030-24  是一款低功耗、24 位精度的 SAR ADC,支持高达 2 MSPS。该评估板展示了 AD4030-24 的性能,并为各种系统应用提供了可配置的模拟前端 (AFE)。

EVAL-AD4030-24FMCZ 评估板设计用于与 Digilent ZedBoard一起使用。ZedBoard 用于控制数据捕获和缓冲。评估板通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 低引脚数 (LPC) 连接器连接到 ZedBoard 板。ZedBoard 托管 Xilinx Zynq7000 SoC,它具有两个处理器内核和可编程 FPGA 架构。ZedBoard 通过 USB 连接到 PC。

评估板包括:

  • 一种高精度缓冲带隙 5 伏基准 (LTC6655)。
  • 为 AD4030-24 提供信号调节和驱动的模拟前端 (AFE)。AFE 可配置为使用双缓冲器配置中的 ADA4896-2 或全差分放大器 ADA4945-1。
  • 一个可选的 100 MHz 时钟源,为 FPGA 和 ADC 提供参考时钟。
  • 完整的电源解决方案,通过 FMC 连接器从 ZedBoard 提供的 12 伏电源提供所有必要的电压轨。

这些产品的完整描述可在其各自的数据表中找到,使用评估板时应查阅这些数据表。

应用

  • 自动测试设备
  • 数字控制回路
  • 医疗仪器仪表
  • 地震学
  • 半导体制造
  • 科学仪器仪表

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD4030-24FMCZ 评估板
  • 包含系统板引导软件和 Linux OS 的 Micro-SD 存储卡(带适配器)
  • 可选 - ZedBoard(系统控制器板)

使用入门

需要的设备

  • 运行 Windows 7 或 Windows 10 操作系统的 PC
  • 带 12 V 墙壁适配器电源的 Digilent ZedBoard
  • 精确信号源
  • SMA 电缆(评估板的输入)
  • 推荐 - 以测试信号频率为中心的带通滤波器。

 
EtherCAT 快速入门指南

  1. 从 ACE 下载并安装 ACE 软件。需要运行 Windows 7 或更高版本的 PC。
  2.  通过 FMC 连接器将 EVAL-AD4030-24-FMCZ 板和 ZedBoard 牢固地连接在一起。
  3. 将 EVAL-AD4030-24FMCZ 随附的 SD 卡插入 ZedBoard 的 SD 卡插槽。
  4. 通过微型 USB 电缆,将 ZedBoard 的 USB OTG 端口(在 PMOD 连接器 JE1 旁边)连接到 PC。
  5. 将 12 伏电源适配器连接到 ZedBoard 并将 ZedBoard 上的 POWER 开关 (SW8) 滑动到 ON 位置。
  6. 验证 ZedBoard 上的绿色电源 LED (LD13) 和蓝色完成 LED (LD12) 是否亮起。
  7. 等待 ZedBoard 上的红色 LED (LD7) 开始闪烁。
  8. 从 Windows 开始菜单启动 ACE 软件。

软件

评估软件

WIKI
ADI Kuiper Linux for Evaluation
Download the latest SD card image for use with this Evaluation board and ACE software.