概览
优势和特点
EVAL-AD1940AZ |
EVAL-AD140MINIBZ |
产品详情
功能全面的AD1940 SigmaDSP评估板,内置AD1939和AD1974编解码器。它提供缓冲模拟输入和输出以及S/PDIF、数字I2S/TDM连接器。评估包内含6 V电源和USBi。
小型AD1940 SigmaDSP评估板,内置AD1938编解码器,提供缓冲模拟输入和输出。评估包内含6 V电源和USBi。这是AD1940的推荐评估板。如果此评估板缺少一些必需的功能或接口,可以使用EVAL-AD1940AZ。
文档
-
UG-087:评估板用户指南2010/8/10PDF796 kB
-
EVAL-AD1940AZ: SigmaDSPTM 28-/56-Bit Audio Processor Evaluation Board (Rev. PrA)2009/5/26PDF9225 kB