概览

优势和特点

  • 完整的高温数据采集参考平台,所有组件和组装材料的额定温度至少为200°C
  • 10 通道高精度模数转换
    • (2)个直接通道,最大400ksps
    • (8)个多路复用通道,最大16ksps(包括温度传感器)
    • 用于外部控制和可选外部触发的多个GPIO
  • 完整的软件包,包括
    • 集成RTOS的优化固件,用于多个数据采集模式
    • 用于控制、查看和记录数据的PC主机软件
    • 可用于所有软件的源代码
  • 尺寸兼容井下油气勘探仪器仪表
  • 套件包括用于快速评估的模拟和数字/电源分线板
 

产品详情

EV-HT-200CDAQ1基于CN0365模拟前端参考设计,其目的是为基于高温低功耗微控制器的数据采集和控制解决方案奠定基础,使其符合众多井下仪器仪表和其他高温应用的要求。基于AD7981模数SAR转换器,该参考设计展现了一种全功能的系统,带两个高速同步采样通道和8个额外的多路复用通道,可满足广泛的井下工具的数据采集需求(共10个通道)。该模拟前端通过多个SPI端口连接到基于VORAGO Technologies VA10800 ARM® Cortex®-M0的微控制器。采集后,可以在本地处理数据,也可通过UART或可选的RS485通信接口传输出去。电路板上的其他配套组件(包括内存、时钟、电源和无源器件)均为各自供应商指定的、支持高工作温度的器件,经验证,这些组件能在200°C或以上的温度下可靠地工作。除硬件之外,使用FreeRTOS的项目还提供开源固件以及具有多种工作模式的优化驱动程序和数据采集协议。随附的开源PC软件允许用户通过UART连接到该板,以便控制采集模式、查看数据、记录数据并执行信号分析。该平台适合参考设计、快速原型制作(如新传感器技术)和高温仪器仪表系统实验室测试。
4