概览

产品详情

演示电路2910A是一款低VIN、高效率和双通道2A输出μModule DC/DC转换器。。该板默认以2MHz的固定频率工作,可通过MODE/SYNC引脚在1MHz至3MHz之间同步。凭借其高开关频率和电流模式架构,可在不牺牲稳定性的情况下对线路和负载变化作出快速瞬态响应。DC2910A可在强制连续模式或跳脉冲模式下使用以实现低噪声性能,或在轻负载下以突发模式工作以实现高效率。该演示板内置LTM4691,提供薄型3mm x 4mm x 1.2mm LGA封装。有关更多详细信息,请参阅LTM4691数据手册。

在对DC2910A进行任何更改之前,建议阅读LTM4691数据手册。

文档

4