概览

产品详情

演示电路2736A是一款单路输出高压非隔离式同步降压转换器,可驱动所有GaN晶体管功率级。该电路内置LTC7800,一款低静态电流高频率(320kHz至2.25MHz的可编程固定频率)同步降压DC/DC控制器,采用小型3mm × 4mm QFN封装。

此DC2736A的输入电压范围为30V至55V,同时LTC7800的工作电压最高可达60V。该演示板可产生12V输出电压以及高达20A的输出电流,并配置检测电阻用于检测电流。通过模式选择器,DC2736A可在轻载下在强制连续、脉冲跳跃或突发工作模式(Burst Mode®)下工作。

LTC7800集成了两个5V栅极驱动器,20ns死区时间适合GaN晶体管或逻辑电平MOSFET以便使效率较大化。LTC7800的EXTVCC引脚可接入开关稳压器的输出或其他可用电源进行供电,从而降低功耗并提高效率。请参阅LTC7800数据手册,以获取有关器件操作和应用信息的完整说明。

相关产品

文档

4