概览

产品详情

演示电路 2249B 采用 LTM4622 µModule® 稳压器。这是一款微小纤薄型的高性能、高效率、双路降压型稳压器。LTM4622的工作输入电压范围为3.6 V至20 V,能够为每个通道提供高达2.5 A的输出电流。每个输出电压的可编程范围为0.6 V至5.5 V。LTM4622是一款完整的纤薄型DC-DC负载点稳压器,采用耐热性能增强型6.25 mm × 6.25 mm × 1.82 mm LGA封装,仅需几个输入和输出电容器。可通过TRACK/SS引脚提供输出电压跟踪,用于电源轨时序监控。通过SYNC/MODE引脚可以进行外部时钟同步。要在低负载电流下实现高效率,可以在噪声敏感度较低的应用中使用MODE引脚跳线(JP3)选择 Burst Mode® 选项进行操作。要处理或修改演示电路 2249B,必须仔细阅读此演示手册与LTM4622数据手册。

相关产品

文档

硬件 (1)

参考电路

4