概览

优势和特点

  • Blackfin处理器 ADSP-BF538F
  • 64 MB (32M x 16) SDRAM
  • 4 MB (2M x 16)闪存
  • RS-232线路驱动器/接收器 ADM3202
  • 96 kHz立体声ADC AD1871
  • 96 kHz立体声DAC AD1854
  • TJA1041收发器
  • 2个RJ10连接器
  • 9个LED

产品详情

ADSP-BF538F EZ-KIT Lite®是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-BF538F Blackfin®处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF538F硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。

该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF538F Blackfin处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。

订购信息
产品型号: ADZS-BF538F-EZLITE

CROSSCORE®工具支持
电话:1.800.ANALOGD
联系技术支持

相关产品

包装内含

  • ADSP-BF538F EZ-KIT Lite 板
  • VisualDSP++快速安装参考卡
  • 通用7V直流电源
  • 6英尺3.5 mm公对公音频电缆
  • 3.5 mm耳机
  • 10英尺USB 2.0电缆

系统需求

  • Windows® 2000 SP4、Windows XP SP2、Windows Vista™或(从7升级)Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate Edition
  • Intel Pentium®处理器(x86兼容),1 GHz或以上
  • 512 MB RAM和2 GB可用磁盘空间
  • VisualDSP++ 5.0

软件

软件开发工具

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

硬件 (1)

仿真器硬件

4