概览

优势和特点

  • 具有铰链 2.4GHz 天线的 SMA 蓝牙连接器
  • CAN 总线 2.0 的 3 引脚接线板
  • 可选的板载高精度基准电压源
  • 板载 HyperRAM
  • 具有线路输入和线路输出 3.5mm 插孔的立体声音频编解码器
  • 128 x 128(1.45 英寸)TFT 彩色显示屏
  • 连接 MAX32690 的 USB 2.0 Micro-B 接口
  • USB 2.0 Micro-B 转串行 UART
  • 任一 USB 端口提供的评估板功率
  • 启用 I2C 端口上的可选上拉电阻的跳线
  • 所有 GPIO 信号可通过 0.1 英寸头部访问
  • 三个模拟输入可通过具有可选滤波的 0.1 英寸头部访问
  • SWD 10 引脚接头
  • 板上 3.3V、1.8V 和 1.1V LDO 稳压器
  • 通过跳线单独测量所有 IC 电源轨的功率
  • 两个通用 LED 和一个通用按钮开关

产品详情

MAX32690 评估套件(EV 套件)提供了一个平台,用于评估 MAX32690 微控制器的功能,该微控制器是一款先进的片内系统 (SoC)。它采用了 Arm® Cortex®-M4F CPU,可高效计算复杂的功能和算法,并采用了最新一代的 Bluetooth® 5 低功耗(蓝牙 LE)射频,专为可穿戴和便携式健身设备、便携式和可穿戴式医疗设备、工业传感器/网络、物联网 (IoT) 和资产追踪而设计。

工具及仿真模型

Software Development

软件

软件开发工具

CodeFusion Studio Icon

CodeFusion Studio(CFS)是一个基于Microsoft Visual Studio(VS Code)的嵌入式软件开发平台。

硬件 (10)